- Boyut: NEMA 34 / flanş boyutu 86mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 5.90Nm
- Nominal akım: 6,36 A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkodör
Dil Değiştir :
Ürün yelpazesindeki en büyük step motor, düşük hız aralığındaki yüksek torkuyla etkileyicidir. Adımlı motor hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Otomasyonda kullanılır, örneğin CNC makine ayarı veya robotlar. Motor bağlantısında JST konnektör bulunmaktadır. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 300 mm dışarı çıkıntı yapar. Kodlayıcı da bir JST konnektöre sahiptir. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan kodlayıcıya bağlanır. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektörden daha uygun maliyetli olmasıdır. Kılavuz vida motorları monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışırken, kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. Sertleşme süresi 24 saat sonra tamamlanır. Buna ek olarak, iyi kalitenin sağlanabilmesi için her motor, bir kılavuz vida doğrultma makinesinde kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.
▲ Yüksek teknoloji:
Doğrudan kılavuz vida bağlantılı güçlü kılavuz vida motoru
▼ Düşük maliyet:
Dört yeni motor tipi
■ Kanıt:
NEMA 23'e kıyasla üç kata kadar daha yüksek tork
● Sürdürülebilirlik:
20.000 çalışma saatine kadar yağlama ve bakım gerektirmez