Standart konnektör serisi C, M40 güç konnektörü, dahil. kişiler

MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Standart konnektör serisi C, M40 güç konnektörü, dahil. kişiler
Standart konnektör serisi C, M40 güç konnektörü, dahil. kişiler
Standart konnektör serisi C, M40 güç konnektörü, dahil. kişiler
Standart konnektör serisi C, M40 güç konnektörü, dahil. kişiler
Standart konnektör serisi C, M40 güç konnektörü, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnesium die-casting/aluminium
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: HC female crimp
igus-icon-lieferzeitMAT0179629
P-Type 6-pole