drylin E düz dişlili DC motor ve koruyucu muhafaza

MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-37-M-A-A video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
drylin E düz dişlili DC motor ve koruyucu muhafaza
drylin E düz dişlili DC motor ve koruyucu muhafaza
drylin E düz dişlili DC motor ve koruyucu muhafaza
drylin E düz dişlili DC motor ve koruyucu muhafaza
drylin E düz dişlili DC motor ve koruyucu muhafaza
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum ebadı: Flanş boyutu 42 mm 
  • Koruma sınıfı: IP41 
  • Tork: 0,1Nm ila 1,5N 
  • Çalışma voltajı: 12VDC & 24VDC 
  • Hız: 440 rpm'ye kadar 
  • Doğrudan aküyle çalışma imkanı 
  • Motor bağlantısı: Metrik M12 konnektör 
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-37-M-A-A
0.1