Bus kablosu | USB 3.0, PUR, konnektör A: USB 3.0 tip A, açık uç, uzunluk 7m

USB9540202 product image
igus-icon-lupe
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitUSB9540202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
on one side straight / cable end cut
7
InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG, kablo uzunluğunu tam uzunluk dahil tanımlar. konnektör veya açık montaj.  Maksimum iletim uzunluğu: 3 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG, fazla uzunlukta müşteri uygulamalarını başarıyla uygulayabildi. Bizi test edin!