Bus kablosu | USB 3.0, PVC, konnektör A: USB 3.0 tip A, açık uç, uzunluk 5m

USB9640201 product image
igus-icon-lupe

- USB 3.0

• Enerji zinciri uygulamaları için

• PVC dış kılıf

• Bükülme faktörü 12,5xd

• Çift ve genel ekranlama

• Yağa dayanıklı & alev geciktirici

• 10 milyon çift vuruş garantili

  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640201
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    on one side straight / cable end cut
    5
    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG, kablo uzunluğunu tam uzunluk dahil tanımlar. konnektör veya açık montaj.  Maksimum iletim uzunluğu: 3 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG, fazla uzunlukta müşteri uygulamalarını başarıyla uygulayabildi. Bizi test edin!