igus-icon-lupe
- Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
- TPE dış kılıf
- Hidroliz ve mikroba dirençli
- Silikon içermez
- UV dirençli
- Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
BNC Connector/BNC Socket
4.5
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG kablo uzunluğunu tam uzunluk dahil tanımlar. konnektör veya açık montaj.
Maksimum iletim uzunluğu: 50 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG , müşteri uygulamalarını fazladan uzunlukla başarıyla uygulayabildi. Bizi test edin!