iglidur® G1, flanşlı rulman, mm - G1FM

İki kat performans ile yeni yağlama gerektirmeyen standart

iglidur® G1, flanşlı rulman, mm - G1FM
iglidur® G1, flanşlı rulman, mm - G1FM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® G1, flanşlı rulman, mm - G1FM
iglidur® G1, flanşlı rulman, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: G1FM-0608-04
  • Malzeme: iglidur® G1
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Yüksek hızlar için uygundur
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Düşük nem emilimi
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® G1 | Yağlama gerektirmeyen yeni standart
iglidur® G1 ile geniş bir uygulama yelpazesi için aşınmaya dayanıklı ve çok yönlü bir malzeme sunuyoruz. Orta hızlarda orta ila yüksek yüklere sahip uygulamalar için tavsiye edilir. 180°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda bile iglidur® G1 boyutsal olarak kararlı ve aşınmaya dayanıklıdır ve çok düşük nem emilimi sunar. Bu sayede iglidur® G1 çok sayıda farklı uygulama için uygundur ve dolayısıyla çok iyi çalışma performansına sahip çok yönlü bir ürünü temsil eder.

Tipik uygulamalar

Otomotiv
Takım tezgahları
Mobilya / Endüstriyel tasarım
Fitness ve spor

Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • Ekonomik, çok yönlü performansa sahip bir rulman gerektiğinde
  • Düşük ila ortalama yüzey hızları için
  • Rulmanın farklı şaft malzemeleri üzerinde çalışması gerektiğinde
  • Dönme ve döndürme hareketleri için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?