1 üzerinden: 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: JTM-2036-015
- Malzeme: iglidur® J
- Şekil: Baskı rondelaları
- Boyutlar:
- d1 20 mm
- d2 36 mm
- d4 28 mm
- d5 3 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Çok düşük sürtünme katsayılarına sahip (neredeyse) tüm millerde aşınmaya karşı son derece dirençli, çok yönlü maraton koşucusu
- Farklı mil malzemelerine karşı düşük aşınma
- Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları
- Titreşim sönümleme
iglidur® J | Çok yönlü maraton koşucusu
Tipik uygulama alanları
Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Havacılık
Temiz oda
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- 250'den fazla boyut stokta mevcuttur
- Çok sayıda farklı mil materyali ile düşük aşınma
- Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları
- Titreşim sönümleme
- İyi kimyasal madde direnci
- Düşük maliyetli yumuşak mil malzemeleri ile kullanılacak en iyi malzeme
- Düşük nem emilimi
Tipik uygulama alanları
Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Havacılık
Temiz oda
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?