iglidur® J, flanşlı rulman, mm - JFM

Çok düşük sürtünme katsayılarına sahip (neredeyse) tüm millerde aşınmaya karşı son derece dirençli, çok yönlü maraton koşucusu

iglidur® J, flanşlı rulman, mm - JFM
iglidur® J, flanşlı rulman, mm - JFM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J, flanşlı rulman, mm - JFM
iglidur® J, flanşlı rulman, mm - JFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: JFM-0304-03
  • Malzeme: iglidur® J
  • Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
Flanşlı iglidur® J kaymalı yatakları, her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kaymalı yataklar aşırı yükler için uygun değildir.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Havacılık
Temiz oda

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek yüklere uygun
  • Düşük ila orta basınçlarda en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Farklı şaftlara karşı düşük aşınma
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı istendiğinde
  • Titreşim sönümleme için
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde
  • Yumuşak mil malzemeleri ile en iyi performans için
  • Düşük nem emilimi
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?