Demiryolu teknolojisinin uygun maliyetle enerji tedariki ve rulman teknolojisi kullanılarak iyileştirilmesi

EN 45545 ile yüksek performanslı polimerler ve esnek kablolarla teknoloji yükseliyor, maliyet düşüyor

Demiryolu araçları için EN 45545 yangın güvenliği standardı ve igus ürünleri hakkında beyaz kitap.

EN 45545 yangın koruma standardı hakkında teknik doküman

demiryolu araçlarında hareketli plastikler

Demiryolu teknolojisinden uygulama örnekleri

CF9.UL tramvayı peronda açık kapılarla duruyor.

Yer tasarrufu sağlayan hafif raylı araç kapıları

Toplu taşıma için e-scooter asansörü ve Deutsche Bahn Ideenzug’da bilgi ile servis ekranları.

Deutsche Bahn fikir treni

Demiryolu teknolojisi uygulamaları ve igus bileşenlerinin çeşitli detay fotoğraflarla özeti.

Tüm uygulama örnekleri

Demiryolu teknolojisinde uygulama alanları

  • Dayanıklı ürünler, ücretsiz çevrimiçi araçla öngörülebilir hizmet ömrü
  • Çok sayıda igus ürünü, DIN EN 45545 veya NFPA 130'a göre tehlike seviyesi 3'ü karşılar
  • Özel kaymalı yatak malzemeleri R22 ve R23 gerekliliklerini, belirli kablolar ise R15 ve R16 gerekliliklerini karşılar
  • Ek yağlama gerektirmeyen, titreşim sönümleyici rulman teknolojisi
  • -50°C ila +170°C arasında yüksek sıcaklık direnci

Demiryolu teknolojisi için uygun maliyetli igus polimer ürünleri

  • EN 45545 HL3
  • Yüksek aşınma direnci
  • iglidur RW370: R22/R23 gereksinim setini karşılar
  • iglidur G V0: R24 gereksinim setini karşılar
  • iglidur J350 +180°C'ye kadar sürekli kullanımda yüksek boyutsal kararlılığa sahip
  • TPE dış kılıf sayesinde sağlam ve dayanıklı
  • Sınırlı kurulum alanı için uygundur
  • 4 yıla kadar garanti
  • Kontrol kablosu CF9.UL
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Hafif ve sorunsuz çalışan
  • easychain: doldurması kolay, yüksek ivmeler için
  • E2 mikro: en küçük iç yükseklikler ve bükülme yarıçapları, yüksek burulma direnci
Açık renk arka planda farklı kayma somunlarıyla dört Dryspin vida mili.
  • EN 45545 HL3, R24
  • Trapez ve yüksek helis dişli, silindirik tip veya flanş seçenekleri olarak
  • Düşük gürültülü, titreşimsiz çalışma
Bej ve beyaz iki plastik dişli, açık bir arka plan üzerinde yan yana duruyor.
  • Özelleştirilmiş yapılandırma, minimum sipariş miktarı yok
  • Yüksek aşınma direnci
  • Gürültü azaltıcı
İki çapta iglidur yuvarlak çubuk.
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Yüksek aşınma direnci
  • Düşük sürtünme katsayısı
Demiryolu teknolojisi için igus ürünleri ve bileşenleri içeren numune kutusu.

Eşleşen hareket plastikleri ile demiryolu teknolojisi numune kutusu

  • 1. dryspin kurşun vida tahrikleri
  • 2. iglidur ve igutex kaymalı yataklar
  • 3. drylin lineer kılavuz
  • 4. igubal küresel rulman
  • 5. iguform ve igutek dişlileri
  • 6. E2.1 mikro e-zincir
  • 7. chainflex kablo

Test laboratuvarında gerçek kullanım için test edilmiştir

Daha fazla bilgi

igus railway broşürü; kapakta bir tren ve igus.eu/railway logosu var.
Hemen indirin
igus çevrimiçi aracıyla kılavuz sistemleri boyutlandırılan tablet kullanımda.
Araçları keşfedin

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar