1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: A160SM-0608-06
- Malzeme: iglidur® A160
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Düşük nem emilimi
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- FDA uyumlu
- AB 10/2011 uyumlu
iglidur® A160 | Kimyasallar ve gıda için FDA ve AB yönetmeliklerine uygun
iglidur® A160 yatakları, düşük maliyetlerde aşırı ortam direnci ile karakterize edilir. Tribolojik olarak optimize edilen malzeme +90°C'ye kadar kullanılabilir ve ayrıca gıda işleme sektörünün uygunluk gereksinimlerini karşılar. Özellik profili, endüstride sıklıkla istenen "optik algılanabilirlik" yani mavi renk ile tamamlanmaktadır.
Tipik uygulama alanları
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Diğer olası uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Sizin için uygun ürünü bulun
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Nem emilimi ve termal genleşme malzeme için belirleyicidir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı için aşağıdakiler geçerlidir: Rulmanlar ne kadar kalınsa, rulman boşluğu o kadar büyük olmalıdır.
Test prosedürü
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece gövde deliğine bastırıldıktan sonra ilgili toleransla ayarlanır. Pres-fit paraziti iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal yer değiştirmeler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® A160 yatakları, düşük maliyetlerde aşırı ortam direnci ile karakterize edilir. Tribolojik olarak optimize edilen malzeme +90°C'ye kadar kullanılabilir ve ayrıca gıda işleme sektörünün uygunluk gereksinimlerini karşılar. Özellik profili, endüstride sıklıkla istenen "optik algılanabilirlik" yani mavi renk ile tamamlanmaktadır.
Tipik uygulama alanları
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Diğer olası uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Nem emilimi ve termal genleşme malzeme için belirleyicidir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı için aşağıdakiler geçerlidir: Rulmanlar ne kadar kalınsa, rulman boşluğu o kadar büyük olmalıdır.
Test prosedürü
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece gövde deliğine bastırıldıktan sonra ilgili toleransla ayarlanır. Pres-fit paraziti iç çapın 2% kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal yer değiştirmeler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?