iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
1 from 2
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J3SM-0304-05
  • Material: iglidur® J3
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust

iglidur® J3 | Yeni dayanıklılık koşucusu: Dönen ve titreşen yükler için uzman

iglidur® J3, düşük ila orta yüklerde ve yüksek hızlarda aşınma direnci geliştirilmiş bir malzemedir. Hizmet ömrü, dayanıklılığı kanıtlanmış en iyi yolluk malzemesi olan iglidur® J'ye göre 300% 'a kadar daha yüksektir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • Baskı endüstrisi
  • İçecek endüstrisi
  • Cam endüstrisi
  • Havacılık

Ne zaman kullanmalıyım?

  • iglidur®J dönme veya pivotlama aşınma direncinin daha da optimize edilmesi gerektiğinde
  • Kuru çalışmada çok düşük sürtünme katsayısı gerektiğinde
  • Düşük yükte yüksek aşınma direnci arandığında
  • Düşük nem emilimi gerektiğinde
  • İyi ortam direnci gerektiğinde

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Doğrusal stroklar için aşınmaya dayanıklı bir malzeme gerekiyorsa
  • Sürekli olarak +90°C'den daha yüksek sıcaklıklar oluşuyorsa
  • 45MPa'dan daha yüksek radyal yüzey basınçları oluşuyorsa
Unsure if it fits?