iglidur® Q, kaymalı yatak, imperial - QSI

Yüksek yüklere uygun - pek çok milde aşınmaya karşı dayanıklı

iglidur® Q, kaymalı yatak, imperial - QSI
iglidur® Q, kaymalı yatak, imperial - QSI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® Q, kaymalı yatak, imperial - QSI
iglidur® Q, kaymalı yatak, imperial - QSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: QSI-0203-04
  • Malzeme: iglidur® Q
  • Şekil: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Yüksek hızlar için uygundur
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® Q | Ağır yükler için - Birçok şaftta aşınmaya dayanıklı
iglidur® Q rulmanları özellikle aşırı yükler için geliştirilmiştir. Yüksek yükler altında iglidur® Q, en iyi aşınma direncini gösteren iglidur® malzemeleri arasında yer alır.
25MPa'lık bir radyal yükten itibaren, aşınmaya dayanıklı iglidur® W300'den yapılan kaymalı yataklar bile aşılır. Malzemeye entegre edilmiş özel katı yağlayıcılar, her türlü yük altında bakım gerektirmeyen kuru çalışmayı garanti eder.

Tipik uygulamalar

Tarım
İnşaat makineleri
Toplu taşıma mühendisliği

Daha fazla uygulama için buraya tıklayın:
Endüstriyel çözümler

 
Ne zaman kullanılır?
  • Döner uygulamalar için
  • Özellikle çok yüksek yüklerde mükemmel aşınma direnci için
  • Çok yüksek p x v değerleri için
  • Kire dayanıklı rulmanlar gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?