1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: Q290SM-1416-20
- Malzeme: iglidur® Q290
- Biçim: Kaymalı yatak satın alın
- Boyutlar:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q290 | Orta ila yüksek yükler, özellikle yumuşak şaftlarda
iglidur® Q290, tarım makinelerinde sıklıkla bulunanlar gibi sağlam döner uygulamalarında, özellikle "yumuşak" şaftlarda (örn. galvanizli) iyi bir performans gösterir. Şaftlardaki aşınma minimum düzeydedir ve servis ömrü mükemmeldir.
Tipik uygulamalar
Tarım
İnşaat makineleri
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® Q290, tarım makinelerinde sıklıkla bulunanlar gibi sağlam döner uygulamalarında, özellikle "yumuşak" şaftlarda (örn. galvanizli) iyi bir performans gösterir. Şaftlardaki aşınma minimum düzeydedir ve servis ömrü mükemmeldir.
Tipik uygulamalar
Tarım
İnşaat makineleri
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?