Sade yataklar - Montaj ve toleranslar

Plastik kaymalı yatakların montajı

Rulmanların presle takılması

Bu sayfada ne bulacaksınız?

iglidur yatak pozisyonunda kaymalı yatak

Gövde deliği için tolerans nedir?

iglidur kaymalı yataklar için ISO toleransları [mm]

Çap d1Konut H7Şaft h9E10 (toleranslar ISO 3547-1'e göre)E11 (toleranslar ISO 3547-1'e göre)F10 (toleranslar ISO 3547-1'e göre)D11 (toleranslar ISO 3547-1'e göre)
3'e kadar+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0.014 +0.054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0,020 +0,080
> 3'ten 6'ya kadar+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0.020 +0.068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0,030 +0,105
> 6'dan 10'a kadar+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0.025 +0.083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0,040 +0,130
> 10'dan 18'e kadar+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0.032 +0.102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0,050 +0,160
> 18'den 30'a kadar+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0.040 +0.124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0,065 +0,195
> 30 ila 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0.050 +0.150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0,080 +0,240
>50 ila 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0.060 +0.180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0,100 +0,290
>80 ila 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0.072 +0.212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 ila 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0.085 +0.245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Teknik inceleme önizlemesi

En çok okunan teknik incelememiz

Toleranslar, kurulum, ölçüm

Teknik rapor, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Doğru yatak boşluğu için tolerans tasarımı
Plastik kaymalı yataklar nasıl doğru ölçülür
Plastik rulmanların doğru takılması
Presle takılan bir rulmanın iç çapının ölçülmesi
Presle takılan bir rulmanın iç çapının ölçülmesi

Önerilen toleranslar


Çeşitli pres-fit yöntemleri

Hidrolik veya mekanik

Basın olmadan

Otomatik montaj

igutex düz yatak, büzülme sonrası

Küçülme


Ölçüm düzlemlerinin konumu

Yatak yuvasının kontrol edilmesi

  • Deliğe bastırıldığında, tapa mastarının iyi tarafı rulmanı düzgün bir şekilde geçmelidir
  • Kayar test cihazı ile, rulmanın iç çapının ölçüm düzlemlerinde ortalama olarak belirtilen tolerans dahilinde olması sağlanmalıdır (bkz. karşıdaki şema)

Bilgi formunu önizle
Sade yataklar için çeşitli konumlandırma tapaları

Tıkaç yerleştirme


iglidur yatak pozisyonunda kaymalı yatak

igutex fiber kompozit yatakların montajı


Kaymalı yataklarda yapıştırma

Önerilen yapıştırıcılar:

Önemli: Yapıştırma yüzeylerini iyi hazırlayın

  • Yapıştırılacak yüzeylerdeki kir, pas ve diğer yabancı maddeler temizlenmelidir.
  • Yüzeyleri zımparalayarak hafifçe pürüzlendirin.
  • Yapıştırılacak yüzeyleri örneğin alkol, nitro tiner veya aseton ile iyice yağdan arındırın.
  • Ardından yapıştırılan alanların iyice kurumasını bekleyin.

İşleme için yönergeler

SüreçDönüşSondajFrezeleme
Alet malzemesiPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik
Besleme hızı [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,50,5'e
Açıklık açısı5 ... 1510 ... 12
Sıkıştırma açısı0 ... 103 ... 5
Kesme hızı [m/min]200 ... 50050 ... 100 1000'e kadar