iglidur® G, kaymalı yatak, mm - GSM

Mükemmel fiyat-performans oranına sahip çok yönlü klasik

iglidur® G, kaymalı yatak, mm - GSM
iglidur® G, kaymalı yatak, mm - GSM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® G, kaymalı yatak, mm - GSM
iglidur® G, kaymalı yatak, mm - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: GSM-0304-03
  • Malzeme: iglidur® G
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Daha fazla iglidur® G parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
  • DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu

iglidur® G | Çok yönlü
iglidur® G kaymalı yataklar en geniş yelpazedeki farklı gereksinimleri karşılar. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak adlandırılır. Orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklardaki uygulamalar tavsiye edilir. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatlettir. Tüm teknik disiplinlerde olağanüstü performans gösterir ve her şeyden önce genel mekanik, termal ve tribolojik özellikler açısından klasik çok yönlüdür.


Tipik uygulama alanları

Tarım makineleri
Otomotiv
İş makineleri
Makine Mühendisliği
Spor, fitness ve rehabilitasyon
Mobilya/endüstriyel tasarım

Diğer olası uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 

Ne zaman kullanılır?
  • Ekonomik, çok yönlü performansa sahip bir rulman gerektiğinde
  • Düşük ila ortalama yüzey hızları için
  • Rulmanın farklı şaft malzemeleri üzerinde çalışması gerektiğinde
  • Dönme ve döndürme hareketleri için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Nem emilimi ve termal genleşme malzeme için belirleyicidir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum miktarda yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı için aşağıdakiler geçerlidir: rulmanlar ne kadar kalınsa, rulman boşluğu o kadar fazla olmalıdır.
Test prosedürü
Kurulum
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece gövde deliğine presle oturtulduktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Press-fit paraziti iç çapın %2 kadarını oluşturabilir. Bu, yatağın güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal yer değiştirmeler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme

Uyup uymadığından emin değil misiniz?