iglidur® J3, kaymalı yatak, imperial - J3SI

Yeni maraton koşucusu: atımlı yük uzmanı

iglidur® J3, kaymalı yatak, imperial - J3SI
iglidur® J3, kaymalı yatak, imperial - J3SI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J3, kaymalı yatak, imperial - J3SI
iglidur® J3, kaymalı yatak, imperial - J3SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: J3SI-0203-03
  • Malzeme: iglidur® J3
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Daha fazla iglidur® J3 parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
iglidur® J3 | Dönen ve titreşen yükler için uzman olan yeni dayanıklılık koşucusu
iglidur® J3, düşük ila orta yüklerde ve yüksek hızlarda geliştirilmiş aşınma direncine sahiptir. Hizmet ömrü, kanıtlanmış en iyi maraton koşucusu malzeme iglidur® J'ye göre 300% 'a kadar daha yüksektir.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Cam endüstrisi
Havacılık

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • iglidur® J ile karşılaştırıldığında aşınma direnci optimize edilirken
  • Kuru çalışmada çok düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
  • Düşük yüklerde yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Düşük nem emilimi temel olduğunda
  • İyi sıvı ortam direnci gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?