1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: QTM-3254-015
- Malzeme: iglidur® Q
- Şekil: Baskı rondelaları
- Boyutlar:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Daha fazla iglidur® Q parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Yüksek yüklere uygun - pek çok milde aşınmaya karşı dayanıklı
- Özellikle çok yüksek yükler için mükemmel aşınma dayanıklılığı
- Aşırı pv değerleri için önerilir
- İyi sürtünme katsayıları
iglidur® Q | Yüksek yükler için - birçok şaftta aşınmaya dayanıklı
25MPa'lık radyal basınçta, aşınmaya karşı son derece dayanıklı iglidur® W300'den yapılan rulmanları bile geride bırakır. Malzemeye hassas bir şekilde entegre edilmiş özel katı yağlayıcılar, her türlü yük altında bakım gerektirmeyen kuru çalışmayı garanti eder.
Tipik uygulama alanları
Tarımİnşaat makineleriToplu taşıma mühendisliği
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- Özellikle çok yüksek yüklerde mükemmel aşınma direnci için
- Son derece yüksek PV değerleri için önerilir
- İyi sürtünme katsayısı
- Kire dayanıklı
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Stoktan standart modül
25MPa'lık radyal basınçta, aşınmaya karşı son derece dayanıklı iglidur® W300'den yapılan rulmanları bile geride bırakır. Malzemeye hassas bir şekilde entegre edilmiş özel katı yağlayıcılar, her türlü yük altında bakım gerektirmeyen kuru çalışmayı garanti eder.
Tipik uygulama alanları
Tarımİnşaat makineleriToplu taşıma mühendisliği
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?