iglidur® J, baskı pulu, mm - JTM

Çok düşük sürtünme katsayılarına sahip (neredeyse) tüm millerde aşınmaya karşı son derece dirençli, çok yönlü maraton koşucusu

iglidur® J, baskı pulu, mm - JTM
iglidur® J, baskı pulu, mm - JTM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J, baskı pulu, mm - JTM
iglidur® J, baskı pulu, mm - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: JTM-0512-020
  • Malzeme: iglidur® J
  • Biçim: Baskı pulları satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Çok düşük sürtünme katsayılarına sahip (neredeyse) tüm millerde aşınmaya karşı son derece dirençli, çok yönlü maraton koşucusu
  • Farklı mil malzemelerine karşı düşük aşınma
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları
  • Titreşim sönümleme
iglidur® J | Çok yönlü maraton koşucusu
 
  • 250'den fazla boyut stokta mevcuttur
  • Çok sayıda farklı mil materyali ile düşük aşınma
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları
  • Titreşim sönümleme
  • İyi kimyasal madde direnci
  • Düşük maliyetli yumuşak mil malzemeleri ile kullanılacak en iyi malzeme
  • Düşük nem emilimi
iglidur® J baskı pullarının en büyük avantajı, kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı ve düşük yapışma-kayma eğiliminin kombinasyonudur. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35 MPa olan iglidur® J baskı pulları aşırı yükler için uygun değildir.
 
Tipik uygulama alanları
 
Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Havacılık
Temiz oda
 
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek yüklere uygun
  • Düşük ila orta basınçlarda en yüksek aşınma direnci için
  • Farklı şaftlara karşı düşük aşınma
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı gerektiğinde
  • Titreşim sönümleme
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde
  • Düşük maliyetli yumuşak mil malzemeleri ile en iyi performans
  • Düşük nem emilimi
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?