iglidur® Q, baskı pulu, mm

Yüksek yüklere uygun - pek çok milde aşınmaya karşı dayanıklı

iglidur® Q, baskı pulu, mm
iglidur® Q, baskı pulu, mm drawing
1 from 2
iglidur® Q, baskı pulu, mm
iglidur® Q, baskı pulu, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: QTM-3254-015
  • Material: iglidur® Q
  • Form: Shop thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Yüksek yüklere uygun - pek çok milde aşınmaya karşı dayanıklı
  • Özellikle çok yüksek yükler için mükemmel aşınma dayanıklılığı
  • Aşırı pv değerleri için önerilir
  • İyi sürtünme katsayıları
iglidur® Q | Yüksek yükler için - birçok şaftta aşınmaya dayanıklı
 
  • Özellikle çok yüksek yüklerde mükemmel aşınma direnci için
  • Son derece yüksek PV değerleri için önerilir
  • İyi sürtünme katsayısı
  • Kire dayanıklı
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Stoktan standart modül
iglidur® Q kaymalı yataklar özellikle aşırı yükler için geliştirilmiştir. Yüksek yükler altında iglidur® Q, en iyi aşınma direncini gösteren iglidur® malzemeleri arasında yer alır
25MPa'lık radyal basınçta, aşınmaya karşı son derece dayanıklı iglidur® W300'den yapılan rulmanları bile geride bırakır. Malzemeye hassas bir şekilde entegre edilmiş özel katı yağlayıcılar, her türlü yük altında bakım gerektirmeyen kuru çalışmayı garanti eder.
 Tipik uygulama alanları
 
Tarımİnşaat makineleriToplu taşıma mühendisliği
 
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
 
Ne zaman kullanılır?
  • Döner uygulamalar için
  • Özellikle çok yüksek yüklerde mükemmel aşınma direnci için
  • Son derece yüksek PV değerleri için önerilir
  • Kire dayanıklı rulmanlar gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 
 
Unsure if it fits?