1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: JFM-2023-21
- Malzeme: iglidur® J
- Şekil: Flanşlı yataklar
- Boyutlar:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- d3 30 mm
- b1 21.5 mm
- b2 1.5 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
- Mükemmel sürtünme katsayıları
- Düşük nem emilimi
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
Flanşlı iglidur® J kaymalı yatakları, her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kaymalı yataklar aşırı yükler için uygun değildir.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Havacılık
Temiz oda
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Flanşlı iglidur® J kaymalı yatakları, her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kaymalı yataklar aşırı yükler için uygun değildir.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Havacılık
Temiz oda
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?