iglidur® A500, flange bearing, mm - A500FM

The endurance runner at higher temperatures in the food sector

iglidur® A500, flange bearing, mm - A500FM
iglidur® A500, flange bearing, mm - A500FM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® A500, flange bearing, mm - A500FM
iglidur® A500, flange bearing, mm - A500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: A500FM-0304-05
  • Malzeme: iglidur® A500
  • Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant
iglidur® A500 | Gıda sektöründe yüksek sıcaklıklarda dayanıklılık koşucusu
iglidur® A500 malzemesinden üretilen düz yataklar gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır. Olağanüstü iyi bir kimyasal dirence sahiptirler ve gıda endüstrisi makinelerinin en zorlu uygulamaları için idealdirler. iglidur® A500 çok yumuşak bir malzeme olmasına rağmen, yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel basınç dayanımına sahiptir.

Tipik uygulamalar

İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıp teknolojisi

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler

 
Ne zaman kullanılır?
  • FDA uyumluluğu gerektiğinde
  • Yüksek kimyasal direnç gerektiğinde
  • İyi aşınma direnci gerektiğinde
  • -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?