1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: QFM-0608-03
- Malzeme: iglidur® Q
- Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
- Yüksek hızlar için uygundur
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® Q | Ağır yükler için - Birçok şaftta aşınmaya dayanıklı
iglidur® Q rulmanları özellikle aşırı yükler için geliştirilmiştir. Yüksek yükler altında iglidur® Q, en iyi aşınma direncini gösteren iglidur® malzemeleri arasında yer alır.
25MPa'lık bir radyal yükten itibaren, aşınmaya dayanıklı iglidur® W300'den yapılan kaymalı yataklar bile aşılır. Malzemeye entegre edilmiş özel katı yağlayıcılar, her türlü yük altında bakım gerektirmeyen kuru çalışmayı garanti eder.
Tipik uygulamalar
Tarım
İnşaat makineleri
Toplu taşıma mühendisliği
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® Q rulmanları özellikle aşırı yükler için geliştirilmiştir. Yüksek yükler altında iglidur® Q, en iyi aşınma direncini gösteren iglidur® malzemeleri arasında yer alır.
25MPa'lık bir radyal yükten itibaren, aşınmaya dayanıklı iglidur® W300'den yapılan kaymalı yataklar bile aşılır. Malzemeye entegre edilmiş özel katı yağlayıcılar, her türlü yük altında bakım gerektirmeyen kuru çalışmayı garanti eder.
Tipik uygulamalar
Tarım
İnşaat makineleri
Toplu taşıma mühendisliği
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?