1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: RW370FM-0608-08
- Malzeme: iglidur® RW370
- Biçim: Flanşlı rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Son derece yüksek hızlar için uygun
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Düşük nem emilimi
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- Yangın koruması EN45545
iglidur® RW370 | Ray teknolojisi için aşınmaya dayanıklı
Demiryolu araçları için Avrupa yangın güvenliği standardını karşılayan ilk iglidur® malzemesi, eksiksiz özellik profili nedeniyle demiryolu teknolojisindeki birçok aşınma stresli uygulama için uygundur.
Tipik uygulama alanları
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Toplu taşıma mühendisliği
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme zorunludur. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® rulmanları bastırarak takılan rulmanlardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle oturtulduktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Demiryolu araçları için Avrupa yangın güvenliği standardını karşılayan ilk iglidur® malzemesi, eksiksiz özellik profili nedeniyle demiryolu teknolojisindeki birçok aşınma stresli uygulama için uygundur.
Tipik uygulama alanları
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Toplu taşıma mühendisliği
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme zorunludur. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® rulmanları bastırarak takılan rulmanlardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle oturtulduktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?