1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J3SM-0304-05
- Material: iglidur® J3
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Yeni dayanıklılık koşucusu: Dönen ve titreşen yükler için uzman
iglidur® J3, düşük ila orta yüklerde ve yüksek hızlarda aşınma direnci geliştirilmiş bir malzemedir. Hizmet ömrü, dayanıklılığı kanıtlanmış en iyi yolluk malzemesi olan iglidur® J'ye göre 300% 'a kadar daha yüksektir.
Tipik uygulama alanları
- Otomat makineleri
- Baskı endüstrisi
- İçecek endüstrisi
- Cam endüstrisi
- Havacılık
Ne zaman kullanmalıyım?
- iglidur®J dönme veya pivotlama aşınma direncinin daha da optimize edilmesi gerektiğinde
- Kuru çalışmada çok düşük sürtünme katsayısı gerektiğinde
- Düşük yükte yüksek aşınma direnci arandığında
- Düşük nem emilimi gerektiğinde
- İyi ortam direnci gerektiğinde
Ne zaman kullanmamalıyım?
- Doğrusal stroklar için aşınmaya dayanıklı bir malzeme gerekiyorsa
- Sürekli olarak +90°C'den daha yüksek sıcaklıklar oluşuyorsa
- 45MPa'dan daha yüksek radyal yüzey basınçları oluşuyorsa
Unsure if it fits?