iglidur® W300, kaymalı yatak, mm - W300SM

Klasik dayanıklılık koşucusu, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı

iglidur® W300, kaymalı yatak, mm - W300SM
iglidur® W300, kaymalı yatak, mm - W300SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® W300, kaymalı yatak, mm - W300SM
iglidur® W300, kaymalı yatak, mm - W300SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: WSM-0203-03
  • Malzeme: iglidur® W300
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® W300 | Dayanıklılık klasiği, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı
iglidur® W300, kaba şaftlarda veya çok aşındırıcı ortamlarda bile yüksek aşınma direnci sunar. Bu malzeme, tüm iglidur® serisi içinde bu dış etkilere karşı en toleranslı olanıdır.

Otomat makineleri
Baskı endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Makine aletleri

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
  • Özellikle yüksek hizmet ömrü gerektiğinde
  • Düşük dinamik sürtünme katsayısı ve yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • 304 paslanmaz çelik şaftlarda kullanım için
  • Zorlu ortamlar ve sert şaftlar için
  • Kire karşı dayanıklı
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?