iglidur® W300, flanş yatağı, emperyal - W300FI

Klasik dayanıklılık koşucusu, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı

iglidur® W300, flanş yatağı, emperyal - W300FI
iglidur® W300, flanş yatağı, emperyal - W300FI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® W300, flanş yatağı, emperyal - W300FI
iglidur® W300, flanş yatağı, emperyal - W300FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: WFI-0203-03
  • Malzeme: iglidur® W300
  • Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
iglidur® W300 | Dayanıklılık klasiği, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı
iglidur® W300, kaba şaftlarda veya çok aşındırıcı ortamlarda bile yüksek aşınma direnci sunar. Bu malzeme, tüm iglidur® serisinde bu dış etkilere karşı en dayanıklı olanıdır.Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Baskı endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Takım tezgahları

Daha fazla uygulama için buraya tıklayın:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • Özellikle yüksek hizmet ömrü gerektiğinde
  • Düşük dinamik sürtünme katsayısı ve yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • 304 paslanmaz çelik şaftlarda kullanım için
  • Zorlu ortamlar ve sert şaftlar için
  • Kire karşı dayanıklı
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?