iglidur® R, flanş yatağı, mm

Düşük maliyetli malzeme, düşük aşınma

iglidur® R, flanş yatağı, mm
iglidur® R, flanş yatağı, mm drawing
1 from 2
iglidur® R, flanş yatağı, mm
iglidur® R, flanş yatağı, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: RFM-0405-03
  • Material: iglidur® R
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • Yüksek hacimli üretim için düşük maliyetli malzeme
iglidur® R | Düşük maliyetli malzeme, düşük sürtünme katsayıları
Kaymalı yatak malzemesi olarak iglidur® R'nin geliştirilmesinde, yüksek performans ve çok düşük fiyat odak noktası olmuştur. Özellikle kuru çalışmada, düşük sürtünme katsayısı ve aşınma elde edilmesi gerekiyordu. İglidur® R'den yapılan kaymalı yataklar, katı yağlayıcıların bir kombinasyonu ile desteklenir. PTFE ve silikon içermeyen malzeme kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayısına ulaşır ve büyük ölçüde yapışma-kayma etkilerinden uzak çalışır.

Tipik uygulamalar

Model oluşturma
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Fitness ve spor

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Düşük yüklerde yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Çok uygun maliyetli bir rulman ararken
  • Kuru çalışmada çok düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
  • Kenar yükleri oluştuğunda
  • Düşük su emilimi aradığınızda
  • Uygulamanızda PTFE ve silikona izin verilmediğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Unsure if it fits?