iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: J3SM-1012-08
  • Malzeme: iglidur® J3
  • Şekil: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 8 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Yeni maraton koşucusu: ekseni etrafında döndürme yükleri için uzman
iglidur® J3, düşük ila orta yüklerde ve yüksek hızlarda aşınma direnci geliştirilmiş bir malzemedir. Hizmet ömrü, dayanıklılığı kanıtlanmış en iyi maraton koşucusu malzeme olan iglidur® J'ye göre %300'e kadar daha yüksektir.

Tipik uygulama alanları

Otomat makineleri
Matbaa endüstrisi
İçecek endüstrisi
Cam endüstrisi
Havacılık

Diğer uygulama olanaklarını burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • iglidur® J ile karşılaştırıldığında aşınma direnci optimize edilirken
  • Kuru çalışmada çok düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
  • Düşük yüklerde yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Düşük nem emilimi temel olduğunda
  • İyi sıvı ortam direnci gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?