1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: WFM-0608-04
- Malzeme: iglidur® W300
- Şekil: Flanşlı yataklar
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
- Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
- Toza ve kire dayanıklıdır
iglidur® W300 | Dayanıklılık klasiği, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı
iglidur® W300, kaba şaftlarda veya çok aşındırıcı ortamlarda bile yüksek aşınma direnci sunar. Bu malzeme, tüm iglidur® serisinde bu dış etkilere karşı en dayanıklı olanıdır.Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Baskı endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Takım tezgahları
Daha fazla uygulama için buraya tıklayın:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® W300, kaba şaftlarda veya çok aşındırıcı ortamlarda bile yüksek aşınma direnci sunar. Bu malzeme, tüm iglidur® serisinde bu dış etkilere karşı en dayanıklı olanıdır.Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Baskı endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Takım tezgahları
Daha fazla uygulama için buraya tıklayın:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?