1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: WTI-0610-01
- Malzeme: iglidur® W300
- Şekil: Baskı rondelaları
- Boyutlar:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
Klasik dayanıklılık koşucusu, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı
- Özellikle uzun kullanım ömrü için
- Düşük sürtünme katsayısı
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
iglidur® W300 | Klasik dayanıklılık koşucusu, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı
Tipik uygulama alanları
Otomat makineleri
Baskı endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Makine aletleri
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- 400'den fazla boyut stokta mevcuttur
- Özellikle uzun kullanım ömrü için
- Düşük sürtünme katsayısı
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Yumuşak şaftlar için de uygundur
- Kire dayanıklı
- Yağlama ve bakım gerektirmez
Tipik uygulama alanları
Otomat makineleri
Baskı endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Makine aletleri
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?