1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: WTM-0509-006
- Malzeme: iglidur® W300
- Biçim: Baskı pulları satın alın
- Boyutlar:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
- For especially long service life
- Low coefficient of friction
- Extremely high wear resistance
iglidur® W300 | Klasik dayanıklılık koşucusu, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı
Tipik uygulama alanları
Otomat makineleri
Baskı endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Makine aletleri
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- 400'den fazla boyut stokta mevcuttur
- Özellikle uzun kullanım ömrü için
- Düşük sürtünme katsayısı
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Yumuşak şaftlar için de uygundur
- Kire dayanıklı
- Yağlama ve bakım gerektirmez
Tipik uygulama alanları
Otomat makineleri
Baskı endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Makine aletleri
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?