Flange bearings

Flange bearings made of high performance plastics are particularly suitable where no precisely toleranced mounting holes are feasible. Due to its design high loads are possible.

Kategoriler
Filtre
Temel Gereksinimler
Requirements

Ürün sayısı: 5

iglidur® G, two hole flange bearing, mm

  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
den 4,66 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 9:
24 saatte 2
2 hafta 7
Ürün sayfasına git
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, two hole flange bearing, mm

  • The iglidur® A180 material complies with food and drug administration (FDA) regulations for repeated contact with food
  • Good liquid media resistance
  • For wet environments
den 5,13 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 7:
2 hafta 7
Ürün sayfasına git
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, two hole flange bearing, mm

  • Low wear against different shaft materials
  • Low coefficients of friction in dry operation
  • Vibration-dampening
den 5,65 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 8:
2 hafta 8
Ürün sayfasına git
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, two hole flange bearing, mm

  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength
den 14,92 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 8:
2 hafta 7
Ürün sayfasına git
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm

  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
den 7,28 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 4:
2 hafta 4
Ürün sayfasına git
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", ve "xiros" terimleri, igus® GmbH/Cologne'nin Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve uygun olduğu durumlarda bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.