1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ZTM-1430-015
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoArticles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
- Shape: Thrust washers
- Dimensions:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Aşırı koşullar altında son derece uzun hizmet ömrü, yüksek yük ve sıcaklıklarda bile aşınma ve darbeye karşı dirençli
- Özellikle yüksek yüklerde mükemmel aşınma direnci
- Yüksek ısıl direnç
- Aşırı yükler için
iglidur® Z | Aşırı koşullar altında en yüksek hizmet ömrü - Aşınmaya dayanıklı & yüksek yük ve sıcaklıklarda bile darbeye dayanıklı
Yüksek elastikiyet ile eşleştirilmiş en yüksek basınç dayanımı, iglidur® Z rulmanlarının yumuşak şaftlar, kenar yükleri ve darbelerle bağlantılı olarak üstün özelliklerine yardımcı olur. Rulmanlar ayrıca +250°C'ye kadar olan sıcaklıklar için de uygundur.
Tipik uygulamalar
İnşaat makineleriCam endüstrisiHavacılıkMakine aletleriTekstil endüstrisi
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Yüksek elastikiyet ile eşleştirilmiş en yüksek basınç dayanımı, iglidur® Z rulmanlarının yumuşak şaftlar, kenar yükleri ve darbelerle bağlantılı olarak üstün özelliklerine yardımcı olur. Rulmanlar ayrıca +250°C'ye kadar olan sıcaklıklar için de uygundur.
Tipik uygulamalar
İnşaat makineleriCam endüstrisiHavacılıkMakine aletleriTekstil endüstrisi
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Unsure if it fits?