iglidur® X6, kaymalı yatak, imperial

iglidur® X'ten altı kadar daha uzun çalışır

iglidur® X6, kaymalı yatak, imperial
iglidur® X6, kaymalı yatak, imperial drawing
1 from 2
iglidur® X6, kaymalı yatak, imperial
iglidur® X6, kaymalı yatak, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: X6SI-0203-03
  • Material: iglidur® X6
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda mükemmel aşınma direnci
  • Son derece yüksek hızlar için uygun
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • Elektriksel olarak iletken
250°C'ye kadar yüksek sıcaklık uzmanı.
Unsure if it fits?