1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: X6SI-0203-03
- Malzeme: iglidur® X6
- Şekil: Kaymalı yatak satın alın
- Boyutlar:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
iglidur® X6 | iglidur® X'e göre altı kata kadar daha uzun hizmet ömrü
Nano teknoloji sayesinde iglidur® X6, +100°C'nin ötesinde bile birçok pivot ve rotasyon uygulamasında yüksek performanslı iglidur® X rulmana göre altı kata kadar daha uzun hizmet ömrüne sahiptir.
Tipik uygulamalar
Akışkan teknolojisi
Cam endüstrisi
Gıda endüstrisi
Makine aletleri
Tekstil endüstrisi
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Nano teknoloji sayesinde iglidur® X6, +100°C'nin ötesinde bile birçok pivot ve rotasyon uygulamasında yüksek performanslı iglidur® X rulmana göre altı kata kadar daha uzun hizmet ömrüne sahiptir.
Tipik uygulamalar
Akışkan teknolojisi
Cam endüstrisi
Gıda endüstrisi
Makine aletleri
Tekstil endüstrisi
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?