Kullanıcı raporuGarantili 24 milyon vuruş: pres tesisindeki besleyiciler için e-zincirlerden yararlanma

Strothmann'ın besleyici sistemleri readychain® enerji zinciri ile 7/24 çalışır.

Profil

  • İhtiyaç duyulan şey: E4 programından enerji zinciri, dar E4 ışık olarak da mevcuttur,monte edilmiş hazır zincir olarak tedarik edilir ®; ters bükülme yarıçaplı dönüş modülüne sahip döner enerji kaynağı; chainflex® kablosu
  • Gereksinimler: Yılda 8 milyondan fazla strok ile yüksek yükler, 7/24 çalışma ve 4 m/s (x ekseni) ve 3,5 m/s (y ekseni) hızlar
  • Endüstri Otomotiv endüstrisi, presleme bitki
  • Müşteri için başarı: Zincirler ve kablolar günde 23.000'den fazla strok, dar bükülme yarıçapı ve yüksek hızlarla değerlerini kanıtlıyor. hızlar. Birleştirilmiş hazır zincir olarak tedarik edilen®, müşteri sistemi kablo ve konektörler dahil olmak üzere doğru uzunlukta, kıvrılmış ve birbirine vidalanmış olarak alır.
Büyük portal çerçeve ve kablo taşıyıcıları olan bir pres hattındaki Strothmann besleyici.

Sorun

Çözüm

Parçaların otomatik beslenmesi için bir pres hattında Strothmann besleyici.
Bir pres hattında çalışan Strothmann besleme sistemi.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar