Dil Değiştir :
Dairesel hareket içeren uygulamalar özel bir enerji kaynağı gerektirir: Biz buna dönen enerji kaynağı diyoruz. Onlarca yıllık deneyimimiz sayesinde, dünya çapındaki müşterilerimiz için bu zorluğun üstesinden geldik. Uygulamanız için geliştirilmiş son derece özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Basit uygulamalar için çevrimiçi mağazamızda türetilmiş standartlar da sunuyoruz. Bunlar yapılandırılabilir veya önceden tanımlanmış eksiksiz bir set olarak sipariş edilebilir.
Enerji tedariği kolaylaştı
igus® birkaç yıldır, dönen enerji kaynağı olarak bilinen enerji zincirleriyle dairesel hareketler için özelleştirilmiş sistemler geliştirmektedir. Bu sistemler örneğin takım tezgahı yapımında, robotikte ve kepçe tekerlekli ekskavatörlerde dönen tertibatlara enerji, veri ve sıvı sağlamak için kullanılmaktadır.
igus® standart döner modüller iki dairesel kılavuz elemandan oluşur. Kılavuz oluğunun bir kısmı sistemin statik kısmına, diğer kısmı ise sistemin dönen kısmına bağlanır. Döner modüller hem iç hem de dış kısımda döndürülebildiğinden, e-zincirin sabit ucu® serbestçe seçilebilir. Döner modüller için genellikle E4.1 serisi e-zincir® ve "basit" uygulamaları için E2.1 ve E2/000 serisi enerji zincirleri kullanılır.
Dairesel hareketler için standart
"Ters Bükülme Yarıçapı", e-zincirin® iki yönde bükülebileceği anlamına gelir. Birçok igus® e-zincir® için "Ters Bükülme Yarıçaplı" versiyonlar üretilebilir. " Ters Bükülme Yarıçapı" bir enerji zincirinin normal "BR" (bükülme yarıçapı) ile aynı olmak zorunda değildir. Bu şekilde çok çeşitli dairesel hareketler çözülebilir. Bugüne kadar 900°'ye varan dönüş açıları gerçekleştirilmiştir.
**İpucu: igus® döner enerji tedarik uzmanınıza özel uygulamanız hakkında bilgi vererek mevcut tasarımınızı hızlı, basit ve kolay bir şekilde çözün. Size doğru tasarımı, basitleştirilmiş 3D modeli ve fiyatlar ile teslimat sürelerini içeren somut bir teklif sunacağız.

"MRM" çoklu rotasyon modülü anlamına gelir ve etkin bir şekilde çok seviyeli bir RBR sistemidir. Basit bir igus® rotasyon modülü ile (standart bir RBR enerji zinciri gibi), enerji zinciri boyutuna bağlı olarak 540°'ye kadar bir rotasyon açısı elde edilebilir. Her ek modül, dönüş açısını 360°'ye kadar genişletir. Basit bir stop-dog sistemi, sistemin üst katmanını tanımlanmış bir dönüş açısına göre taşır. Bu teknoloji, her iki katman için sadece bir kontrol sisteminin gerekli olduğu anlamına gelir.
Uygulamaya bağlı olarak, e-zincir® plastik, paslanmaz çelik veya galvanizli çelikten yapılmış yüzeyler üzerinde kayar ve özel kılavuz plakalar tarafından tanımlanmış dairesel bir hareketle yönlendirilir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat