Change Language :
Özelleştirilmiş enerji zincirlerimizle nelerin çözülebileceği konusunda daha fazla ilhama mı ihtiyacınız var?
Makine ve sistem üretiminde kuruluma hazır enerji zincirlerini tercih etmek için birçok neden vardır:
Bir readychain® sistemi birçok bileşenden oluşur: enerji zinciri veya çekme zinciri, son derece esnek kablo, konnektörler, metal levhalar, montaj çerçeveleri... readychain® sistemlerimizin dört standartlaştırılmış varyantını burada keşfedin. Her şey tek bir kaynaktan, hepsi sistem tedarikçinizden ve garantili!

Temel
Fiş bağlantısı olmayan elektrik kabloları, pnömatik ve hidrolik ile donatılmış bir enerji zincirinden oluşur.
Azaltılmış montaj süresi
Lojistik maliyetlerinde azalma
Tedarik süreci optimizasyonu

Standart
Elektrik kabloları, pnömatik, hidrolik ve fiş bağlantıları dahil sensörlerle donatılmış bir enerji zincirinden oluşur.
Azaltılmış montaj süresi
Lojistik maliyetlerinde azalma
Tedarik süreci optimizasyonu

Standart Plus
Elektrik kabloları, pnömatik, hidrolik ve sensörlerle donatılmış, fiş bağlantıları ve sabitleme için montaj plakaları içeren bir enerji zincirinden oluşur.
Azaltılmış montaj süresi
Lojistik maliyetlerinde azalma
Tedarik süreci optimizasyonu
Premium
Elektrik kabloları, pnömatik, hidrolik ve sensörlerle donatılmış bir enerji zincirinin yanı sıra fiş bağlantıları ile bir taşıma ve montaj çerçevesinden oluşur.
Montaj süresinin kısaltılması
Lojistik maliyetlerinde azalma
Tedarik süreci optimizasyonu

All components from a single source - with a guarantee
energy chains from igus® are already working reliably in many hundreds of thousands of applications worldwide. From beverage vending machines to steelworks, from the simplest linear to the most complicated applications, thousands of variants of installation types can be found.
With more than 1,350 chainflex® cables from stock, igus® offers the largest range of cables specifically for the energy chain. Thanks to the industry's largest test laboratory, igus® is the only supplier able to offer a 4-year warranty on all chainflex® cables.
All common connectors and more than 6,000 drive cables suitable for 34 manufacturer standards are available. In addition, smart plastic 's modern sensor systems for intelligent condition monitoring and predictive maintenance can be integrated directly into the ready-to-install energy supply.


Yılda 15.000'den fazla test sonucunda muhtemelen dünyanın en büyük test veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı, özel uygulamanız için her zaman doğru ürünü seçmemizi sağlar. Sektörünüz için özelleştirilmiş testler de mümkündür.
igus test laboratuvarına gidinŞahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat