1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: N54FM-0608-06
- Material: iglidur® N54
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Based on renewable resources
iglidur® N54 | Yenilenebilir hammaddelere dayalı biyopolimer
iglidur® N54, büyük ölçüde biyopolimerlere dayanan ilk iglidur® malzemesidir. Tüm iglidur® malzemelerinin zaten yağlama gerektirmediği gerçeğine ek olarak, bu olumlu bir çevresel dengeye doğru atılmış bir adımdır. Düzensiz hareket eden uygulamalarda seri kullanıma izin veren hizmet ömrü ile eşleştirilmiş iyi sürtünme katsayıları, bu malzemeye iglidur® ürün yelpazesinde sağlam bir yer kazandırır.
Tipik uygulama alanları
- Makine mühendisliği
- Mobilya / Endüstriyel tasarım
Ne zaman kullanmalıyım?
- Düşük ila orta yüklere sahip ara sıra hareket eden uygulamalar için
- Neredeyse statik yükler için
- Bir ürünün çevresel dengesinin optimize edilmesi gerektiğinde
Ne zaman kullanmamalıyım?
- Evrensel standart bir malzeme gerekiyorsa
- Yüksek hareket sıklığı ve sürekli çalışma varsa
- Yüksek sıcaklıklar varsa
Unsure if it fits?