drylin'in modüler tahrik teknolojisi

Kılavuz vidalı, dişli kayışlı ve dişli kremayerli yağlama gerektirmeyen lineer eksenler

Tahrik teknolojisine genel bakış

Bir bakışta lineer eksenlerimiz ve aksesuarlarımız

Kılavuz vidalı lineer eksenler

Kılavuz vidalı lineer eksenler

Dişli kayışlı lineer eksenler

Dişli kayışlı lineer eksenler

  • Hızlı konumlandırma için
  • 3,000mm'ye kadar strok uzunlukları için
  • Konsol ekseni ve ters eksen olarak da mevcuttur
 Dişli raflı lineer eksenler

Dişli raflı lineer eksenler

  • Çok eksenli yapılarda ideal
  • Motor ve kontrol sistemine bağlantıya hazır
Ayarlama görevleri için XY tabloları

Ayarlama görevleri için XY tabloları

  • İki ayar yönüne sahip lineer modüller
  • 500mm x 500mm'ye kadar çalışma yüzeyleri için
Elektrik motorları

Eşleşen elektrik motorları

  • Step, DC ve EC/BLDC motorlar
  • Çeşitli kurulum boyutları ve tasarımları
Teknik aksesuarlar

Teknik aksesuarlar

  • Manuel ve elektrikli hareket için
  • Kumanda elemanları, sabitleme ve montaj aksesuarları
DDX

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

İsteklerinize göre özelleştirilmiş lineer eksenler

Sistemim için hangi sürücüyü ne zaman kullanmalıyım?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Kurşun vida tahriki

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_EN_1

Dişli kayış tahriki

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_EN_1

Kremayer ve pinyon tahrik

Drylin tahrik teknolojisinin avantajları

Yağlama ve bakım gerektirmez

Yağlama gerektirmez

Sessiz

Sessiz

Uygun maliyetli

Uygun maliyetli

Sürdürülebilir

Sürdürülebilirlik:

Sıcaklığa dayanıklıdır

Özelleştirilebilir & bağlanmaya hazır

Bağlanmaya hazır simgesi

Tahrik teknolojisi uygulama örnekleri

Tahrik teknolojisi uygulama örneği Art Robotics

Kılavuz vida eksenleri ile özel ölçüm kurulumu

Tahrik teknolojisi uygulama örneği

Beton için 3D yazıcı l Tozlu ortamlar için yağlama gerektirmeyen çözüm

Tahrik teknolojisi, sipariş toplama ünitesinde

Elektrikli tahrik teknolojisi, otomatik konumlandırma sisteminde

AWB

Daha fazla uygulama örneği

Tahrik teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Ücretsiz numune

Numune

Eşleşen elektrik motorları

Elektrik motorları

Teknik doküman talep edin

Tahrik teknolojisi tanıtım belgesi

Müşterilerimizden sıkça sorulan sorular

  1. Dişli kayış tahrikleri yüksek hızlanma ve tekrarlanabilirlik sunar. Bu nedenle özellikle alma ve yerleştirme makineleri, paketleme sistemleri, 3D yazıcılar ve hızlı ve hassas konumlandırmanın gerekli olduğu diğer uygulamalar için uygundurlar.
  2. Kurşun vida tahrikleri yüksek yük kapasitesi, hassasiyet ve güç aktarımı sunar. Bu nedenle CNC frezeleme, lazer markalama makineleri, takım tezgahları ve robotik uygulamalar için çok uygundurlar. Kılavuz vida tahriki güçlü ve doğru konumlandırma sağlar.
  3. Kremayer ve pinyon tahrikler yüksek hız, hassasiyet ve yük kapasitesinin bir kombinasyonunu sunar. Malzeme taşıma, paketleme, montaj hattı otomasyonu ve daha uzun mesafelerde hızlı, doğru konumlandırmanın gerekli olduğu diğer alanlarda dişli raflı lineer tahrikler için uygulamalar bulunabilir.
DDX

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

İsteklerinize göre bireysel lineer tahrikler

  • Hızlı ve kolay yapılandırma
  • İsteğe bağlı aksesuarlar
  • Ayrıntılı parça listesi
  • Hızlı teslimat* (48 saat içinde gönderilmeye hazır)

Bunlar da ilginizi çekebilir:

drylin elektrik motorları

Motorlar
  • Enkoderli veya frenli farklı versiyonlar
  • Telli kablolar, Molex veya metrik konektörler gibi farklı bağlantılar
  • Su sıçramasına, vakuma ve daha fazlasına karşı farklı koruma türleri

drylin motor kontrol sistemleri

Motor kontrol sistemleri
  • Konutlu ve konutsuz
  • Farklı motor tipleri için
  • İndirmek için örnek programlar
  • Ücretsiz video eğitimleri

drylin motor kabloları

Kablolar
  • 3m, 5m, 10m veya 20m uzunluğunda
  • Çeşitli dış malzemeler
  • Düz ve açılı konektörler
  • Stokta mevcuttur

Biraz daha otomasyon ister misiniz?

LCA

Düşük Maliyetli Otomasyon