Endüstriyel takılabilir konektörler ve aksesuarlar

igus'un endüstriyel fişli konnektör çeşitliliği

SSS Endüstriyel fişli konnektörler hakkında sıkça sorulan sorular

  • TE Connectivity'den (Intercontec) sinyal ve güç konnektörü
  • Harting'den muhafazalar ve kesici uçlar (Mono ve HanModular)
  • M8 & Binder'den M12 fişli konnektörler
  • FCT Molex'ten Sub-D
  • Yamaichi'den sinyal konnektörü
  • Hummel'dan kablo rakorları
  • igus'tan Modül Bağlantısı
  • Konektörler, soketlerin açıklıklarına sıkıca oturan ve böylece elektrik akımı veya ışık dalgalarının akışını ileten kontak pimleri ile donatılmıştır. Cihazların bir parçası olan konektörler yerleşik konektörler olarak adlandırılır.
  • Güç kaynağı için kullanılan konektörler, güç geçmeli konektörler olarak da adlandırılır.
  • Sinyal eklenti konnektörleri bilgi, veri ve sinyalleri iletmek için kullanılır
  • Bir kablonun ucundaki soketlere kaplin de denir.

igus konnektörlerinin faydaları

  • Hızlıca teslim edilir
  • Yüksek bulunabilirlik seviyesi
  • %100 testi edilmiştir ve garantilidir
  • Sıkıştırma pensesi gibi yararlı aletler
  • Ayrıca kablolarla da sonlandırılabilir
  • 1 üründen yüksek hacimli ürünlere kadar çeşitli miktarlar

İki üreticinin en iyileri tek bir kabloda birleşti

HARTING ile igus kablo demetleme

Makine destekli lehimlemenin veya lehim bağlantılarının avantajları nelerdir?

RC lehimleme

IP koruma sınıflarının arkasında ne var?

Tek Çift Ethernet IP67

Kablo rakorları için özelleştirilmiş conta

Sızdırmazlık elemanı

Çevrimiçi mağazada aradığınız endüstriyel konnektörü bulabilirsiniz

Intercontec
  • A / 623 serisi, M23 standardı sinyal fişli konnektörler
    9 ila 19 kutuplu
  • B 923, C 940 serisi yüksek performanslı fişli konnektörler,
    D 958
  • Seri 615 / 915 (dahil). montaj talimatları)
  • M17 617/917 serisi
FCT SUB-D sinyal konnektörü
  • 9-44-kutuplu SUB-D standardı
  • Standart ve açılı konnektörler
  • Standart 9, 15 ve 25 kutuplu
  • Yüksek yoğunluklu 15, 26 ve 44 kutuplu
  • Çinko dökümden yapılmış nikel kaplamalı gövde
  • İzolasyon dolgulu cam elyaf takviyeli polyester
  • Bakır alaşımlı, parlak altın kaplama kontaklar
Yamaichi Y-CONKIT
  • PA66, çinko döküm ve PBT, UL94V-0 gövde
  • Çinko döküm gövde
  • Plastik PBT, UL94v-0 gövde
  • -20 °C ila +120 °C arasındaki sıcaklık aralığı
  • 2.1 A (70 °C), elektrik kontakları
  • 1,000 ek döngüsü
  • Sıkma ve sıyırma aleti mevcuttur
HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B HAN 24B pim yuvalı HARTING konnektör setleri
  • Pimli veya soket yuvalı
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Düz kablo girişi
  • Yan kablo girişi
Hummel kablo
  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Kilit Somunu
  • PA'da UL 94'e göre veya nikel kaplı pirinç
  • Form seal NBR / PA
  • Belirtilen sıkıştırma aralığında koruma sınıfı IP68 - 10 bar / IP 69K
  • -40 °C ila +100 °C arasında sürekli çalışma sıcaklığı
Binder
  • 7/8", seri 820
  • M8-A, seri 768
  • M12-A, Seri 713
  • M12-D, seri 825
  • M12-X, seri 825
  • Pimli veya soket yuvalı
  • Standart 3 ila 8 kutuplu
Sıkma aletleri, pnömatik sıkma aletleri, batarya sıkma aletleri, yerleştirme yuvaları
  • Çeşitli elde sıkma aletleri
  • Pnömatik sıkma pensesi Intercontec C serisi
  • Intercontec S ve D serisi batarya sıkma aleti
  • Yerleştirme yuvaları
  • Sıkma yuvaları
  • ibow® açı adaptörleri

TE yuvarlak konnektörler 36 saat içinde Köln'de stoktan

Yuvarlak konnektörler mağazası

Modül Bağlantısını bir tıkla alışveriş sepetine taşıyın...

Modules Connect mağazadan temin edilebilir

Konnektör servis paketleri ile maliyetlerden tasarruf edin

Konnektör ve konnektör servis paketleri
  • Gövde ve yerleştirme yuvası
  • Gerilim azaltma ve sıkma/lehim kontakları
  • Tüm miktarlarda
  • Stoktan binlerce konnektör bileşeni
  • Satın alma: sadece 1 parça numarası - her şey tek bir kaynaktan
  • Gelen malların denetimi sırasında basit kalite güvencesi
  • Dahili lojistik: yalnızca bir depolama yeri ve hızlı tanımlama
  • Tamamen kullanıma hazır ve paketlenmiş

ibow ile endüstriyel konnektörleriniz için daha fazla güvenlik ve emniyet

ibow nasıl çalışır?

ibow - konnektörler için açılı adaptörler

  • Tanımlanmış açısal sapma
  • Serbestçe seçilebilen dönüş açısı
  • Konnektörü açmadan montaj
  • Sonradan takılabilir veya readycable olarak hazır bir şekilde temin edilebilir
  • Opsiyonel: Renk kodlu veya yazılı