Dil Değiştir :

Dönme ve döndürme hareketleri, üç boyutlu uygulamalarda günlük yaşamın bir parçasıdır. İşte bu noktada robotların kablolarını güvenli bir şekilde yönlendirmek ve korumak için enerji zincirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Üç boyutlu enerji zinciri triflex® R altı versiyonda (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) zorlu çok eksenli robotlar için özel olarak geliştirilmiştir. Yüksek çekme kuvveti emilimi ve yüksek esneklik, uzunlamasına eksende zincir baklası başına yaklaşık ± 10°'lik bir bükülme sağlar. Bir kablo koruma kanalıyla karşılaştırıldığında, üç boyutlu triflex® R zinciri, kılavuzlu kablo ve kanalın hizmet ömrünü büyük ölçüde artıran tanımlanmış bir bükülme yarıçapı sunar.

Eksen 2-6 için robot üzerindeki 3D enerji besleme ürünlerini zaten biliyorsunuz ve doğrudan çevrimiçi satın almak istiyorsunuz. Üç boyutlu enerji zinciri ve geri çekme sistemlerine ek olarak, mağazada kabloları veya hortumları robot üzerinde güvenli bir şekilde yönlendirmek için yedek parçalar veya aksesuarlar da bulacaksınız.
triflex R Mağazasına gidin
Hala robotunuz için doğru hortumu veya kablo kılavuzunu mu arıyorsunuz?
Çeşitli ürünlere genel bir bakış edinin ve bunların nasıl ve nerede kullanıldığını öğrenin.

Uygulamanız için bir enerji zinciri seçme konusunda emin değil misiniz ve yardıma/bilgiye mi ihtiyacınız var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.


Burada robotik alanındaki en son ürünleri ve ürün geliştirmelerini bulacaksınız.
Yeniliklere gidin
Doğru üç boyutlu zincirin seçilmesinden kullanıma hazır bir robota kadar on adımda
Bu kılavuz, endüstriyel bir robotta 3-6 ekseni için bir enerji kaynağının nasıl seçileceğini, kurulacağını ve devreye alınacağını adım adım gösterir.
İlk noktalar, kablo ve hortum paketinin konumlandırılması ve doğru üç boyutlu zincirin seçilmesiyle ilgilidir. Ardından uygun geri çekme sistemi seçilir.
Yararlı kurulum ipuçları ve son bir kontrol listesi 10 maddelik paketi tamamlar ve amatörlerden profesyonellere kadar herkes için adım adım talimatlar sağlar.

Burada yeni:

Kabloyu korumak için oluklu hortum ile 3D çekme zinciri arasında bir rekabet var.
Sekiz kısa videoda, iki ürünü farklı disiplinlerde veya turlarda karşı karşıya getirdik.
Ancak renk ve dış şekil dışında çok az benzerlik var.
Kendiniz görün.

Ücretsiz Robotik Kutusu, igus® tarafından endüstriyel robotik alanında sunulan ürün ve olanaklara genel bir bakış sağlar.
Çeşitli boyutlarda 5 triflex® R zincir tipinin her birinden bir zincir baklası içerir.
Kutu ayrıca SCARA Kablo Çözümü ve cobot üzerindeki kablo kılavuzları hakkında daha fazla bilgi içeren bir broşür içerir.
Kutuya dahil olan ürünler:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

Sağlam, yüksek gerilme mukavemetli, kapalı veya açık
Numunenin bileşenleri:

Hafif, ucuz, esnek, menteşeli
Desenin bileşenleri:
Teleskopik ve bükülebilir tek bir üç boyutlu zincirde birleştirilmiş

... akıllı durum izleme için i.Sense TR.B
Robotlar uzun zamandır kaynak, boyama, lehimleme veya paletleme gibi endüstriyel üretimin birçok alanının ayrılmaz bir parçası olmuştur: Endüstriyel robotlar dinamik olarak çalışır. igus® triflex® R gibi esnek bir 3D-enerji zinciri, robot kablolarının güvenli bir şekilde yönlendirilmesini mümkün kılar. Aşırı yükün neden olduğu olası zincir kırılmalarını zamanında fark etmek ve plansız makine duruşlarını önlemek için igus®, 3D enerji zincirleri için dünyanın ilk kırılma izleme sistemi olan i.Sense TR.B'yi geliştirdi.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat