iglidur M250, çift flanşlı yatak, MCM, mm

Sac levha için mil geçişi

iglidur M250, çift flanşlı yatak, MCM, mm
iglidur M250, çift flanşlı yatak, MCM, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur M250, çift flanşlı yatak, MCM, mm
iglidur M250, çift flanşlı yatak, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: MCM-03-03
  • Malzeme: iglidur® M250
  • Şekil: Klipsli yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 3 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
iglidur klipsli rulmanlar, millerin sac metalden geçirilerek takılması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle rulmanların her iki ucunda da flanşlar bulunmaktadır. Rulmanlar, montaj sonrasında sac plakanın her iki tarafına sabitlenir.
iglidur klipsli rulmanlar, millerin sac metalden geçirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle rulmanların her iki ucunda flanşlar bulunmaktadır. Rulmanlar montajdan sonra her iki taraftan sac levhaya sabitlenir.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?