Teslimat noktanızı seçin

Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.

drylin E Dişli kayışlı lineer modüller

Dişli kayış tahrikli lineer eksenler birçok konumlandırma ve ayarlama görevi için uygundur. Plastik ve alüminyumdan yapılmış hafif tasarım sayesinde, dişli kayış tahrikli igus lineer eksenler, düşük kütle ataletleri nedeniyle çok verimlidir. Drylin dişli kayış eksenlerimizi tek bir sistem olarak veya portal montajlarında satın alın. Tüm drylin dişli kayış eksenleri, step ve DC motorlarla bağlantıya hazır olarak sipariş edilebilir. Standart uzunluklarda seçilmiş triger kayışı tahrikleri stoktan hemen temin edilebilir.

Ürün sayısı: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

den 923,08 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 4:
2 hafta 3
Ürün sayfasına git

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
den 722,76 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git
Yeni

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
den 1.281,85 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
den 966,24 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
den 1.602,16 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

drylin® ZLW-0630 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 60mm
  • NEMA17 stepper motor with stranded wire
  • Stroke length: 300
→Configure individual linear module!
den 645,55 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drylin® ZLW-0660S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Feed rate: 54 mm/rev 
  • Installation size: Ø 06
  • Belt tension: 150N
  • Stroke length: 250mm
→Configure individual linear module!
den 600,17 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

drylin® ZLW-1080S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Installation size: Ø10
  • Belt tension: 200 N
  • Stroke lengths: 500mm or 1000mm
→  Configure individual linear module!
den 676,58 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 2:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • NEMA23 Motor with stranded wire
  • Stroke length: 500
→Configure individual linear module!
den 805,49 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drylin® ZLW-1080 standard with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100 mm
  • NEMA23XL stepper motor with JST connector
  • Stroke length: 1000mm
→Configure individual linear module!
den 1.330,06 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configure individual linear module!

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.