iglidur® UW160, flanş yatağı, mm

KTW uyumlu, içme suyu ile temasa uygun

iglidur® UW160, flanş yatağı, mm
iglidur® UW160, flanş yatağı, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® UW160, flanş yatağı, mm
iglidur® UW160, flanş yatağı, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: UW160FM-0304-05
  • Malzeme: iglidur® UW160
  • Biçim: Flanşlı rulmanlar satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • KTW uyumlu, içme suyu ile temasa uygun
  • Uzun süreli çalışmada sıvı içinde aşınmaya karşı son derece dayanıklı
  • İçme suyu ile temasa uygun (KTW uyumlu)
  • İyi sıvı ortam direnci
iglidur® UW160 | KTW uyumlu, içme suyu ile temasa uygun
 
  • Uzun süreli çalışma için sıvı içinde aşınmaya karşı son derece dayanıklı
  • İçme suyu ile temasa uygun (KTW uyumlu)
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Stoktan standart modül
iglidur® UW160, medya tabanlı sürekli çalışmada maksimum aşınma direnci için özel olarak geliştirilmiştir. Bu tür uygulamalarda genellikle düşük radyal yükler ve ılımlı sıcaklıklar meydana gelir. İçme suyu ile temasa uygunluk ve çok iyi dayanıklılık, özellik profilini tamamlar.
 
Tipik uygulama alanları
 
Akışkan teknolojisi
 
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
 
Ne zaman kullanılır?
  • KTW uyumlu bir malzeme gerektiğinde
  • Sıvı ortamda sürekli kullanım için aşınmaya dayanıklı bir malzeme gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
 
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları, malzeme ve et kalınlıklarının bir fonksiyonudur. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar, minimum yatak boşluğu ile tasarlanabilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
 
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece doğru toleranslı yuvaya presle takıldıktan sonra ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanın güvenli bir şekilde bastırarak oturmasını sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareket bu şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?