1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: A181SI-0203-03
- Material: iglidur® A181
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- FDA-compliant
- EU 10/2011-compliant
iglidur® A181 | Gıda ile temas için evrensel malzeme
iglidur® A181 malzemesi hem FDA hem de 10/2011 EC uygunluğu sunar. Mavi renk ayrıca gıda sektöründe sıklıkla istenen "optik algılanabilirliği" kolaylaştırır. Mekanik özellikler, sıcaklık ve ortam direnci açısından iglidur® A180 ile doğrudan karşılaştırılabilir olan iglidur® A181, çoğu konstelasyonda aşınma direnci açısından daha da iyidir.
Tipik uygulama alanları
- İçecek endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Tıbbi teknoloji
Ne zaman kullanmalıyım?
- FDA uygunluğu
- gerektiğinde
- 10/2011 EC'ye uygun bir malzeme gerektiğinde Gıda ile doğrudan temas için evrensel bir malzeme gerektiğinde
Ne zaman kullanmamalıyım?
- FDA ve 10/2011 EC uygunluğu gerekmiyorsa
- Sürekli olarak +90°C'den yüksek sıcaklıklar oluşuyorsa
- Düşük maliyetli bir üniversal rulman gerekiyorsa
Unsure if it fits?