Herhangi bir sorunuz mu var? Materyale mi ihtiyacınız var? Güncel basın bilgileri ve baskıya hazır fotoğraf materyallerini buradan ücretsiz yükleyebilirsiniz. Aramanız, e-posta veya faks göndermenizden memnuniyet duyarız! |
|
Basın irtibatMedya dağıtım listemize eklenmek istiyor musunuz? |
EU fire protection with new igus compliant plastic bearing material12.10.2016
In industries where special safety requirements are implemented, special component materials must be used. To comply with the EN regulation 45545, the new European fire protection standard for railway vehicles, igus has developed and released their new self-lubricating bearing material, iglide RW370. In addition to meeting these new industry standards, is also extremely resistant to wear, chemicals, and other media. |