Herhangi bir sorunuz mu var? Materyale mi ihtiyacınız var? Güncel basın bilgileri ve baskıya hazır fotoğraf materyallerini buradan ücretsiz yükleyebilirsiniz. Aramanız, e-posta veya faks göndermenizden memnuniyet duyarız! |
|
Basın irtibatMedya dağıtım listemize eklenmek istiyor musunuz? |
Lower cost cables, fully guaranteed with the new Chainflex® M line17.6.2015
Tested, safe, yet low in price – this is the promise from igus with their newest line of Chainflex cables. From control, servo motor, and measuring system cables, to data, power, and bus cables, Chainflex M offers a full cable range, all designed specifically for continuous-flexing applications; at about 40% lower cost than traditional Chainflex cables. |