Herhangi bir sorunuz mu var? Materyale mi ihtiyacınız var? Güncel basın bilgileri ve baskıya hazır fotoğraf materyallerini buradan ücretsiz yükleyebilirsiniz. Aramanız, e-posta veya faks göndermenizden memnuniyet duyarız! |
|
Basın irtibatMedya dağıtım listemize eklenmek istiyor musunuz? |
iglidur X: Plain bearing material withstands temperatures from -100 to + 250°C6.7.2015
iglidur X is the perfect material for applications that can be really hot, cold or harsh. iglidur has been designed by igus for extremely difficult environments. These include extreme operating temperatures from -100 to +250°C, even in continuous operation and with aggressive chemicals. |